17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ケーブルカッター800mm KC-800

ARM ケーブルカッター800mm

通常単価(税別)
22,003円
税込単価
24,203円
通常出荷日:1日目

【特長】・軟銅線ケーブル、アルミ線ケーブル用です。・両刃式のため、ケーブルの先端がバラけません。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 丸棒、帯鉄、ネジ、ボルトなどは切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    型番:

    KC-800
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KC-800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,003円
    ( 24,203円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軟銅線ケーブル、アルミ線ケーブル用です。
    ・両刃式のため、ケーブルの先端がバラけません。
    【用途】
    ・ケーブルの切断に。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm):50
    ・全長(mm):810
    ・JANコード:4981116110035
    ・トラスココード:776-6548
    ・質量:3.6kg
    【材質/仕上】
    ・刃:特殊鋼
    ・パイプハンドル:スチール

    ご注意

    • 丸棒、帯鉄、ネジ、ボルトなどは切断できません。 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM ケーブルカッター800mmの型番KC-800のページです。 型番KC-800に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ケーブルカッター800mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ケーブルカッター800mm
    ARM ケーブルカッター450mm
    ARM ケーブルカッタ-替刃KC-800用
    ケーブルカッター
    ケーブルカッター
    φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業WIHAロブテックスエスコ
    通常価格22,003円7,953円12,255円4,344円 -10,448円9,334円
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました