17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーピークス ケーブルカッター 160mm

通常単価(税別)
2,815円
税込単価
3,097円
通常出荷日:1日目

【特長】・銅線ケーブルをきれいに切断できます。【用途】・電気工事業に。【商品仕様】・全長(mm):16...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    22

型番:

KC-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KC-22の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線
切断能力(IV線)(㎜²)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,815円
( 3,097円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅線ケーブルをきれいに切断できます。
【用途】
・電気工事業に。
【商品仕様】
・全長(mm):161
・切断能力(mm[[の2乗]])IV線:22
・落下防止用ひも取付穴:無
・JANコード:4960225470018
・トラスココード:826-6565
・質量:170g
【材質/仕上】
・S58C

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーピークス ケーブルカッター 160mmの型番KC-22のページです。 型番KC-22に関する仕様情報を記載しております。
スリーピークス ケーブルカッター 160mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
φ13.6mm/250mm ケーブルカッター
φ11.4mm/200mm ケーブルカッター
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
VVFケーブルカッター
VA線カッター 2.6mm用 SVA-260
メーカースリーピークス技研エスコエスコエスコツノダSK-11
通常価格2,815円3,676円2,917円21,343円3,445円3,450円
通常出荷日1日目3日目3日目1日目7日目3日目
対応線種類IV線IV線IV線IV線 / ケーブルIV線 / VVF線 / ケーブルIV線 / VVF線
切断能力(IV線)(㎜²)2260(φ13.6mm)38(φ11.4mm)325(Φ32)2222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました