ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ キーボックス

ナイキ キーボックス KB-20
通常単価(税別)
10,949円
税込単価
12,044円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W350×D330×H53・1個掛キーホルダー20個・トラスココード:868-5...

詳細を確認

型番:

KB-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB-20の仕様・寸法情報

質量(g)
2200.0
トラスココード
868-5054

型番リスト

表示件数
型番
KB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,949円
( 12,044円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W350×D330×H53
・1個掛キーホルダー20個
・トラスココード:868-5054
・質量:2.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ キーボックスの型番KB-20のページです。 型番KB-20に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ キーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ キーボックス
ナイキ キーボックス
ナイキ キーボックス
ナイキ キーボックス
ナイキ キーボックス
ナイキ キーボックス
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格10,949円16,174円10,044円12,633円8,748円7,434円
通常出荷日14日目19日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)2200.03100.01500.03000.01900.01400.0
トラスココード868-5054868-5056868-5044868-5055868-5049868-5043
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました