ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |

【用途】
・食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場に。
【商品仕様】
・ポータブルエアシャワーKAS-GP08用プレフィルタ
・質量:40g
【材質/仕上】
・モダアクリル、ポリエステル

コトヒラ工業
ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)


アイリスオーヤマ
272033 空気清浄機集塵フィルターPmmS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~

三共空調
毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋
5通常価格(税別):3,590円

アズワン
(+)皿小ネジ ステンレス
0通常価格(税別):789円~

日本エアーテック
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
0通常価格(税別):93,303円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~