17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 快足10枚 黒 27.0cm

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:7日目

【特長】・土木・農作業用地下足袋です。・底が厚めの貼付タイプです。【用途】・土木・農作業。【商品仕様】...

詳細を確認
  • トラスココード
    785-6148

型番:

KAISOKU10-BK-270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材
KAISOKU10-BK-27027.0cm綿ゴム

KAISOKU10-BK-270の仕様・寸法情報

トラスココード
785-6148
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAISOKU10-BK-270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・農作業用地下足袋です。
・底が厚めの貼付タイプです。
【用途】
・土木・農作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):27.0
・色:黒
・色:黒
・JANコード:4982841328306
・トラスココード:785-6148
・質量:460g
【材質/仕上】
・アッパー材:綿
・底材:ゴム

商品担当おすすめ

  • 高通気性安全靴 マンダムセーフティ #737 画像

    丸五

    高通気性安全靴 マンダムセーフティ #737

    【特長】JSAA規格 A種認定品。足幅:4E。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。通気アッパーには目の粗いメッシュを採用し通気性抜群。肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用。

  • 安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー 画像

    丸五

    安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

    【特長】高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。

  • メダリオンセーフティー#507 画像

    丸五

    メダリオンセーフティー#507

    【特長】軽量で女性向けに開発された足型。衝撃を吸収して足の負担を軽減。装着時に手間のかからないマジックベルト採用。穴開き先芯、メッシュ採用で通気性を考慮したコートシューズタイプのマトリックスセーフティー。ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。従来の商品に比べ30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティー。肉厚のE・V・Aミッドソールが優れたクッション性を発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 快足10枚 黒 27.0cmの型番KAISOKU10-BK-270のページです。 型番KAISOKU10-BK-270に関する仕様情報を記載しております。
丸五 快足10枚 黒 27.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 快足10枚 黒 27.0cm
丸五 快足10枚 黒 26.0cm
ソールバリア#01 ホワイト M
丸五 実用 黒
丸五 スパイク
農業地下足袋 快足(5枚馳)
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格4,7604,7601,996 -3,9304,902 -2,724 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目〜1日目〜
トラスココード785-6148785-6130786-0498---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました