17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード
通常単価(税別)
43,27278,790
税込単価
47,59986,669
通常出荷日:5日目

【特長】・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です ・常に一定の面取りが行え作業者を選びません【...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大穴面取り径

(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
5.0
104.7
6.35
18.2
4580120527688
837-3756
27
WA#240 3×13mm
1個
6.0
114
5.85
22.1
4580120527695
837-3757
18
WA#320 3×13mm
1個
7.0
114
6.85
22.1
4580120527701
837-3758
26
WA#400 3×13mm
1個
8
114
7.85
24.3
4580120527718
837-3759
34
WA#600 3×13mm
1個
9
127
8.85
25.4
4580120527725
837-3760
49
WA#120 6×13mm
1個
10
127
9.85
25.4
4580120527732
837-3761
56
WA#180 6×13mm
1個
-
139.7
11.85
26.1
4580120527749
837-3762
97
WA#240 6×13mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,361
( 65,297 )
5日目
43,272
( 47,599 )
5日目
52,291
( 57,520 )
5日目
72,804
( 80,084 )
5日目
53,636
( 59,000 )
5日目
53,636
( 59,000 )
5日目
78,790
( 86,669 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です
・常に一定の面取りが行え作業者を選びません
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード
ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード
ミニモ スリットホールバー 片刃
ミニモ スリットホールバー 両刃
ミニモ ストレートホールバー替刃
メーカーミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格43,272-30,947 -27,044 -27,912 -28,778 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り
インサート材種超硬ハイス---
最高使用回転数(rpm)5000500050005000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト