17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ベスト

通常単価(税別)
1,702円
税込単価
1,872円
通常出荷日:7日目

【特長】・着丈60cmのロングサイズです。・調節可能な両ウエストマジックテープ付です。・氏名・社名・血...

詳細を確認
  • 着丈 (cm)
    60
  • 胴回り (cm)
    110~130
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    メッシュ生地:ナイロン
  • 材質2
    反射材:PVCテープ
  • 胴周り(cm)
    110~130

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
その他
オレンジ地/イエロー反射
4972966003011
808-6754
10個
紺地/シルバー反射
-
4972966003028
808-6755
10個
紺地/イエロー反射
-
4972966003080
808-6756
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,702円
( 1,872円 )
7日目
1,702円
( 1,872円 )
7日目
1,702円
( 1,872円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着丈60cmのロングサイズです。
・調節可能な両ウエストマジックテープ付です。
・氏名・社名・血液型記入タグ付です。
・5cm幅の反射テープを使用しています。
・メッシュ素材で重量も軽く、作業に負荷がかかりません。
【用途】
・工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、鉄道保全作業、道路維持管理作業、インフラ整備等に。
【材質】
・メッシュ生地:ナイロン
・反射材:PVCテープ

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ベスト
フラッシュ安全ベスト
安全ベスト(タスキ型)
LED付安全ベスト
伸縮安全ベスト
TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト
メーカー勝星産業勝星産業勝星産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,702円4,905円1,547円4,468円2,307円2,359円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目〜1日目1日目〜
着丈(cm)606050605070
胴回り(cm)110~130110~130110~130110~13070~10045
質量(g)210.000260.000152.000---
材質1メッシュ生地:ナイロンメッシュ生地:ナイロンポリエステル、反射材PVC---
材質2反射材:PVCテープ反射材:PVCテープ反射材:PVCテープ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト