17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

鉄工ヤスリ250角

鉄工ヤスリ250角
通常単価(税別)
3,3435,579
税込単価
3,6776,137
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の粗さ

JANコード

トラスココード

仕上がりタイプ

最小発注数量
中目
4531521001666
811-6785
中目
1個
細目
4531521001673
811-6786
細目
1個
油目
4531521001697
811-6787
油目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,343
( 3,677 )
6日目
4,255
( 4,681 )
6日目
5,579
( 6,137 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ250角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ250角
鉄工ヤスリ250三角
鉄工ヤスリ250 平
鉄工ヤスリ250丸
鉄工ヤスリ200角
鉄工ヤスリ150角
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格3,343-3,840 -4,8332,792 -2,626 -2,213 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
断面形状三角-
重量(g)19324123714810640
材質SK120SK120SK120SK120SK120SK120
サイズ(mm)250×10250×17250×25×6250×10φ200×8150×6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト