ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 超硬ドリル Φ1

通常単価(税別)
2,371
税込単価
2,608
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた切削性と耐摩耗性、耐久性を兼ね備えています。 ・プリント基板のドリル加工に最適です。【...

詳細を確認

型番:

KA2108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA2108の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KA2108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371
( 2,608 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切削性と耐摩耗性、耐久性を兼ね備えています。
・プリント基板のドリル加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・全長(mm):38.0
・外径(mm):1
・最高使用回転数(rpm):30000
・軸径(mm):3.175
・幅(mm):10
・幅(mm):10
・軸径(mm):3.175
・最高使用回転数(rpm):30000
・外径(mm):1
・ WA#320 3×13mm
・JANコード:4580120527541
・トラスココード:837-3732
・質量:5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 超硬ドリル Φ1の型番KA2108のページです。 型番KA2108に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 超硬ドリル Φ1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 超硬ドリル Φ1
超硬ドリル
メーカーミニターDIXI
通常価格2,3714,361 -
通常出荷日9日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました