ツール用品技術窓口

抗菌メジャー KA15
  • 抗菌メジャー

抗菌メジャー

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:4日目

【特長】・グラスファイバーのメジャーです。・柔らかく一般用として幅広く使用できます。・テープに抗菌加工...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    12
  • JANコード
    4954771070020
  • トラスココード
    810-9789
  • テープ長さ(m)
    1.5
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    テープ:グラスファイバー

ご注意

  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。 テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。

型番:

KA15
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KA15の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
JANコード
4954771070020
トラスココード
810-9789
テープ長さ(m)
1.5
質量(g)
30.000
材質1
テープ:グラスファイバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA15
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバーのメジャーです。
・柔らかく一般用として幅広く使用できます。
・テープに抗菌加工を施し、衛生面にも配慮してあります。
・自動巻きのケースタイプです。
【用途】
・一般測定用に。
【材質】
・テープ:グラスファイバー

ご注意

  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。 テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌メジャーの型番KA15のページです。 型番KA15に関する仕様情報を記載しております。
抗菌メジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌メジャー
抗菌メジャー
ミニメジャー“スリム”
“MAGNESIUM”
“MK-IIシリーズ”
“極匠大工”
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格984円635円1,116円4,192円15,956円3,341円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
テープ幅(mm)12126252525
JANコード495477107002049547710700134954771026010495477115058649547710418464954771150654
トラスココード810-9789810-9790484-1433484-1662810-9816484-1492
テープ長さ(m)1.51.53.55.55.55.5
質量(g)30.00016.00058.000265.0002880.000300.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました