ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニモ スチールトドリル φ1 (10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,403
税込単価
7,043
通常出荷日:2日目

【特長】・折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) ・優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えていま...

詳細を確認

型番:

KA1006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

KA1006の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KA1006
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,403
( 7,043 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール)
・優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・全長(mm):44.5
・外径(mm):1
・最高使用回転数(rpm):15000
・軸径(mm):2.34
・幅(mm):10
・幅(mm):10
・軸径(mm):2.34
・外径(mm):1
・最高使用回転数(rpm):15000
・ WA#600 3×6mm
・JANコード:4580120526827
・トラスココード:837-3692
・質量:16g

商品担当おすすめ

  • ミニター

    ミニモ 超硬ドリル Φ0.8

    【特長】優れた切削性と耐摩耗性、耐久性を兼ね備えています。 。プリント基板のドリル加工に最適です。

  • ミニター

    ミニモ スチールトドリル φ0.6 (10本入)

    【特長】折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 。優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)。

  • ミニター

    ミニモ 超硬ドリル Φ1.5

    【特長】優れた切削性と耐摩耗性、耐久性を兼ね備えています。 。プリント基板のドリル加工に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ スチールトドリル φ1 (10本入)の型番KA1006のページです。 型番KA1006に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ スチールトドリル φ1 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました