17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

組ヤスリ5本組 角【5個入り】

組ヤスリ5本組 角
通常単価(税別)
5,9228,003
税込単価
6,5148,803
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002465
811-6770
5本組荒目
1パック

5個入り

4531521002441
811-6771
5本組中目
1パック

5個入り

4531521002458
811-6772
5本組細目
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,551
( 7,206 )
6日目
5,922
( 6,514 )
6日目
8,003
( 8,803 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ5本組 角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ5本組 角
組ヤスリ8本組 角
組ヤスリ12本組 角
組ヤスリ10本組 角
組ヤスリ5本組 丸
組ヤスリ5本組 平
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格5,922-8,853 -12,843 -11,287 -1,231 -1,021 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目〜1日目〜
断面形状
重量(g)482810154067
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8-
サイズ(mm)215×5.5×2.5200×4.3×1.5170×2.5×1185×3.2×1.2215×5.5φ215×11×3.5(先幅10.0)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト