ツール用品技術窓口
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。水で消すことができるタイプです。
【用途】
・工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。
【商品仕様】
・(ダース)縦54.0*横180.0*厚さ19.0mm
・水性
・紙巻きの特殊色鉛筆
・赤
・JANコード:4902778005767
・トラスココード:857-5211
・質量:129g
【材質/仕上】
・顔料
・紙

三菱鉛筆
“油性ダーマトグラフ”

三菱鉛筆
マーキングチョーク

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 極太
5通常価格(税別):743円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

オキツモ
耐熱耐候マーカー 細タイプ
0通常価格(税別):925円~

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):610円~

LACO(LA-CO社)
工業用マーカー“クイック・スティックミニ”
0通常価格(税別):1,068円

LACO(LA-CO社)
耐熱マーカー“ペイントスティック H”
0通常価格(税別):708円~

不易糊工業
工業用消えないマーカー 細字
0通常価格(税別):480円

祥碩堂
建築用シャープペンシル2.0
0通常価格(税別):698円~