ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大見 ハンディーショッター(外刃)

大見 ハンディーショッター(外刃) K-75-O
通常単価(税別)
16,474円
税込単価
18,121円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンディショッター(HS75A)用内刃【商品仕様】・ハンディーショッター(外刃)・トラスココ...

詳細を確認

型番:

K-75-O
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-75-Oの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K-75-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,474円
( 18,121円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディショッター(HS75A)用内刃
【商品仕様】
・ハンディーショッター(外刃)
・トラスココード:807-9301
・質量:91g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大見 ハンディーショッター(外刃)の型番K-75-Oのページです。 型番K-75-Oに関する仕様情報を記載しております。
大見 ハンディーショッター(外刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大見 ハンディーショッター(外刃)
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)
ダイヤモンドカッター 外径(mm)19・25
カクダイ サイレントカッター用替刃
カクダイ サイレントカッター用替刃
ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人
メーカー大見工業理研ダイヤモンド工業サンフレックスカクダイカクダイトップ工業
通常価格16,474円5,534円1,955円 -19,265円26,764円10,324円
通常出荷日6日目4日目3日目9日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました