17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り K-70NU

積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り【10個入り】

通常単価(税別)
617
税込単価
679
通常出荷日:5日目

【特長】・一般的な業務用ポリ袋です。【商品仕様】・縦(mm):900・色:透明・横(mm):800・厚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 横(mm)
    800
  • 厚さ(mm)
    0.04
  • 縦(mm)
    900
  • 透明
  • 容量(L)
    70
  • 質量(g)
    505.000
  • トラスココード
    813-4989
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

K-70NU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

K-70NUの仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
横(mm)
800
厚さ(mm)
0.04
縦(mm)
900
透明
容量(L)
70
質量(g)
505.000
トラスココード
813-4989
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-70NU
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617
( 679 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な業務用ポリ袋です。
【商品仕様】
・縦(mm):900
・色:透明
・横(mm):800
・厚さ(mm):0.04
・容量(L):70
・トラスココード:813-4989
・質量:505g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入りの型番K-70NUのページです。 型番K-70NUに関する仕様情報を記載しております。
積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り
積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り
メーカー積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム積水フィルム
通常価格6173622551,025256256
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
横(mm)800650650900650650
厚さ(mm)0.040.030.030.050.030.03
縦(mm)9008008001000800800
透明透明半透明透明

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト