17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ-A型 K-200RP

通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:6日目

【特長】・シックなメタリックカラー5色です。・オートロックスライドです。【用途】・事務作業に。・軽作業...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    143
  • 適合替刃
    BA-10P・BA-50P
  • トラスココード
    853-3906
  • JANコード
    4904011010477
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    本体:鉄
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • タイプ
    オートロック式

型番:

K-200RP
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-200RPの仕様・寸法情報

全長(mm)
143
適合替刃
BA-10P・BA-50P
トラスココード
853-3906
JANコード
4904011010477
質量(g)
26.000
材質1
本体:鉄
材質2
刃:合金工具鋼
タイプ
オートロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-200RP
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックなメタリックカラー5色です。
・オートロックスライドです。
【用途】
・事務作業に。
・軽作業に。
【材質】
・本体:鉄
・刃:合金工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッタ-A型 K-200RPの型番K-200RPのページです。 型番K-200RPに関する仕様情報を記載しております。
カッタ-A型 K-200RPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ-A型 K-200RP
カッタ-オートロックA型
カッターナイフ“L型”2000P
カッターナイフ“L型スケルトンカラー”
カッターナイフ“L型”500GR
クイックナイフ
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格558円625円2,701円502円 -1,090円502円
通常出荷日6日目9日目2日目1日目〜9日目9日目
全長(mm)143147147-15767
適合替刃BA-10P・BA-50PBA-10P・BA-50PBL-10P・BL-50P-BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ONBQ-11P
トラスココード853-3906853-3889853-3920-853-3928853-3952
JANコード490401101047749040110106754904011010354-49040110124194904011011115
質量(g)26.00034.000150.00041.000108.00012.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました