17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレー

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4970687004416
599-7321
57.000
20
22
8.5
1個
LL
4970687004409
599-7330
62
21
22.5
9
1個
M
4970687004423
599-7348
54.000
19
21.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151円
( 1,266円 )
2日目
1,036円
( 1,140円 )
1日目
1,151円
( 1,266円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
・手のひら部分と指先部分に2重アテ付き補強をしています。
【用途】
・内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン
・甲部:ポリエステル、ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレー
豚革甲メリヤスマジック付手袋
スマホ対応PU手袋
合皮手袋 ネクステージ・ワン
豚革手袋(内綿付)
牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,036円-914円 -919円931円 -1,116円 -847円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用タッチパネル用作業用作業用作業用
商品タイプポリウレタン革手革手ポリウレタン革手革手
仕様背抜き背抜き-背抜き--
革手袋種類合成皮革-合成皮革人工皮革表革床革
色ブラック×グレーホワイトブラック-白ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト