ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ 6段引き出し ロールキャブ エクストリームグリーン ゴムマット仕様天板 K1475KXL6PJJ

バーコ 6段引き出し ロールキャブ エクストリームグリーン ゴムマット仕様天板

通常単価(税別)
217,590円
税込単価
239,349円
通常出荷日:19日目

【特長】・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です。・移動時...

詳細を確認
  • 質量(g)
    133000.0
  • トラスココード
    135-0683
  • 材質1
    スチール他

ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

K1475KXL6PJJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K1475KXL6PJJの仕様・寸法情報

質量(g)
133000.0
トラスココード
135-0683
材質1
スチール他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
K1475KXL6PJJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,590円
( 239,349円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です。
・移動時に筋がつきにくい特殊ラバー仕様のキャスターです。
・100%引き出すことが可能なロングロールベアリング使用の引き出しです。
【用途】
・作業工具、機器類の収納、保管
【商品仕様】
・高さ×幅×奥行き(mm):985×1016×501
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個
・右側:固定式キャスター2個
・ゴムマット仕様天板
・収納可能最大重量:1100kgです。
・許容耐荷重45kgの引き出し
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個
・トラスココード:135-0683
・質量:133kg
【材質/仕上】
・スチール他

ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 6段引き出し ロールキャブ エクストリームグリーン ゴムマット仕様天板の型番K1475KXL6PJJのページです。 型番K1475KXL6PJJに関する仕様情報を記載しております。
バーコ 6段引き出し ロールキャブ エクストリームグリーン ゴムマット仕様天板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 6段引き出し ロールキャブ エクストリームグリーン ゴムマット仕様天板
バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板
バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板
8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板
作業台用ゴムマット
軽量作業台用天板(サカエリューム・スチール・ポリエステル製)
メーカーバーコバーコバーコバーコトラスコ中山サカエ
通常価格217,590円190,391円148,123円142,196円12,335円 -11,230円 -
通常出荷日19日目11日目11日目19日目1日目〜3日目〜
質量(g)133000.0-----
トラスココード135-0683-----
材質1スチール他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました