17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ仮設階段梯子

通常単価(税別)
184,363251,550
税込単価
202,799276,705
通常出荷日:4日目

【特長】・ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます・手摺は左右どちらにも取り付け可能です・折り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん間隔(mm)
    300
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    160
  • 材質1
    主要部:アルミ合金
  • 昇降パイプ高さ(mm)
    360

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 固定プレート用のネジは別途ご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • 質量(g)

  • 仮設工業会

  • 設置高さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

仮設工業会

設置高さ(m)

最小発注数量
4968757150019
851-4763
3.7
26800.0
-
2.9
1個
4968757150026
851-4764
4
28300.0
-
3.2
1個
4968757150033
851-4765
4.3
29800.0
-
3.4
1個
4968757150040
201-4303
4.6
33000.0
認定品
3.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,363
( 202,799 )
4日目
191,888
( 211,077 )
4日目
208,013
( 228,814 )
4日目
251,550
( 276,705 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます
・手摺は左右どちらにも取り付け可能です
・折り畳めば運搬・収納もし易いコンパクト設計です
【用途】
・建築現場での昇降用仮設階段

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 固定プレート用のネジは別途ご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ仮設階段梯子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ仮設階段梯子
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ
ラクノリ1連はしご LT1シリーズ
マルチステッパー MTS
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格184,363-76,755 -20,931 -40,235 -104,189 -41,137 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ1連はしご2連はしご1連はしご1連はしご3連はしご2連はしご
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)100100100100100100
踏ざん間隔(mm)300335335300335335
踏ざん踏面幅(mm)16043431604343
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト