17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共用ホルダーー(補修部品) K1000X-T
  • 共用ホルダーー(補修部品)

共用ホルダーー(補修部品)

通常単価(税別)
9,628円
税込単価
10,591円
通常出荷日:6日目

【用途】・補修用。

  • JANコード
    4562158250080
  • トラスココード
    852-0721
  • 質量(g)
    245.000
  • 材質1
    SCM415

型番:

K1000X-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K1000X-Tの仕様・寸法情報

JANコード
4562158250080
トラスココード
852-0721
質量(g)
245.000
材質1
SCM415

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
K1000X-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,628円
( 10,591円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・補修用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共用ホルダーー(補修部品)の型番K1000X-Tのページです。 型番K1000X-Tに関する仕様情報を記載しております。
共用ホルダーー(補修部品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共用ホルダーー(補修部品)
共用アダプター(補修部品)
共用ポンチ(補修部品)
割ガイド(補修部品)
ハイデューティーフレアツール
電動インパクトドライバー対応フレアツール
メーカーホットホットホットホット文化貿易工業タスコ
通常価格9,628円3,696円3,696円5,158円42,529円22,432円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
JANコード456215825008045621582500734562158250059---
トラスココード852-0721852-0719852-0720---
質量(g)245.00025.000125.000---
材質1SCM415SKD11SKS3SKS3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました