17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

割ガイド(補修部品)

割ガイド(補修部品)

通常単価(税別)
5,158
税込単価
5,674
通常出荷日:6日目

【用途】・補修用。

  • 材質1
    SKS3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4562158250035
852-0717
175.000
1個
4562158250042
852-0718
170.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,158
( 5,674 )
6日目
5,158
( 5,674 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・補修用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

割ガイド(補修部品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割ガイド(補修部品)
共用ポンチ(補修部品)
共用ホルダーー(補修部品)
共用アダプター(補修部品)
ヨーク 525-F用(フレア部品)
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
メーカーホットホットホットホット文化貿易工業タスコ
通常価格5,1583,6969,6283,69613,36033,061
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
材質1SKS3SKS3SCM415SKD11--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト