ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

18-8抗菌スーパートング箸ホルダー 受皿

18-8抗菌スーパートング箸ホルダー 受皿 K02600000150
  • 18-8抗菌スーパートング箸ホルダー 受皿
通常単価(税別)
1,272
税込単価
1,399
通常出荷日:4日目

【特長】・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。・表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ...

詳細を確認
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。 直火・空焚き厳禁。
詳細を確認

型番:

K02600000150
解除
  • この商品は120個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K02600000150の仕様・寸法情報

高さ(mm)
15
JANコード
4519391028006
トラスココード
134-7838
径(mm)
φ60
板厚(mm)
0.5
質量(g)
30.000
材質1
抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K02600000150
最小発注数量
120個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
・表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSAなどに優れた抗菌作用を発揮します。
・抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
・銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。

ご注意

  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。 直火・空焚き厳禁。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8抗菌スーパートング箸ホルダー 受皿の型番K02600000150のページです。 型番K02600000150に関する仕様情報を記載しております。
18-8抗菌スーパートング箸ホルダー 受皿のレビュー
この商品のレビューはありません

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました