17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

18-8抗菌サービスお玉

18-8抗菌サービスお玉
  • 18-8抗菌サービスお玉
通常単価(税別)
2,269円
税込単価
2,496円
通常出荷日:4日目

【特長】・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。・表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ...

詳細を確認
  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4519391041005
134-7801
39.000
12個
4519391042002
134-7808
41.000
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269円
( 2,496円 )
4日目
2,269円
( 2,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
・表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSAなどに優れた抗菌作用を発揮します。
・抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
・銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
・浅型のため、バイキングコーナーのデザートの取り分けにも最適です。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。

ご注意

  • 抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 直火・空焚き厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8抗菌サービスお玉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8抗菌サービスお玉
エコクリーン サービスお玉
抗菌マルチ サービストング
エコクリーン シンプルトングホルダー
万能トング(エコクリーン)
18-8抗菌シンプルトングホルダー
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークス
通常価格2,269円3,454円1,558円7,791円 -2,065円5,362円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
深さ(mm)1010----
全長(mm)237237195120×140×230147-
板厚(mm)1.01.01.0(ベース)1.0、(支柱)φ5.00.8(ベース)1.0(支柱)φ5.0
材質1抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)抗菌ステンレス(SUS304(銅含有))
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト