17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全シューズ半長靴
  • 安全シューズ半長靴

安全シューズ半長靴

通常単価(税別)
6,062円
税込単価
6,668円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・耐油性能に優れています。・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

タイプ

最小発注数量
23.5
4970687122257
599-7208
1040
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
底部:ポリウレタン2層底
先芯:鋼製
-
1個
24
4970687122264
599-7216
1090
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
スリッポン式
1個
24.5
4970687122271
599-7224
1140
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
底部:ポリウレタン2層底
先芯:鋼製
-
1個
25
4970687122288
599-7232
1190
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
25.5
4970687122295
599-7241
1240
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
26
4970687122301
599-7259
1290
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
26.5
4970687122318
599-7267
1340
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
27
4970687122325
599-7275
1390
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
27.5
4970687122332
599-7283
1440
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
28
4970687122349
599-7291
1490
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
-
-
-
1個
29
4970687122356
599-7305
1550
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
底部:ポリウレタン2層底
先芯:鋼製
-
1個
30
4970687122363
599-7313
1610
甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
底部:ポリウレタン2層底
先芯:鋼製
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,062円
( 6,668円 )
5日目
6,062円
( 6,668円 )
5日目
6,062円
( 6,668円 )
5日目
6,062円
( 6,668円 )
4日目
6,062円
( 6,668円 )
4日目
6,062円
( 6,668円 )
1日目
6,062円
( 6,668円 )
4日目
6,062円
( 6,668円 )
1日目
6,062円
( 6,668円 )
4日目
6,062円
( 6,668円 )
1日目
6,062円
( 6,668円 )
5日目
6,062円
( 6,668円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性能に優れています。
・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
・傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
・ワイズは4Eの幅広設計です。
【用途】
・物流・倉庫業に。
・土木・建築業に。
【材質】
・甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
・底部:ポリウレタン2層底
・先芯:鋼製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全シューズ半長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全シューズ半長靴
安全軽半ゴム長靴 WW-711
安全シューズ短靴タイプ
安全シューズハイカットタイプ
J-キッチン 白
おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック/グレー
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格6,062円3,184円 -4,685円 -4,259円 -3,831円988円 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜4日目〜5日目4日目
商品タイプ安全靴安全靴作業靴-作業靴靴下
規格JSAA規格品規格無しJSAA規格品JSAA規格品規格無し規格無し
形状半長靴長靴短靴-短靴-
耐油性ありなしあり-なしなし
静電気帯電防止機能なしなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト