17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全シューズハイカットタイプ
  • 安全シューズハイカットタイプ

安全シューズハイカットタイプ

通常単価(税別)
4,259円~4,856円
税込単価
4,685円~5,342円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・耐油性能に優れています。・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良...

詳細を確認
  • 規格
    JSAA規格品
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 材質1
    甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
  • 材質2
    底部:ポリウレタン2層底
  • 材質3
    先芯:鋼製
  • タイプ
    ハイカット
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

寸法(cm)

規格詳細

最小発注数量
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
23.5
あり
4970687122134
599-7089
830
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
24
あり
4970687122141
599-7097
875
-
-
JSAA A種認定
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
4970687122158
599-7101
920.000
ブラック
24.5
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
25
あり
4970687122165
599-7119
965
-
-
JSAA A種認定
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
4970687122172
599-7127
1010
ブラック
25.5
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
26
あり
4970687122189
599-7135
1055
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
26.5
あり
4970687122196
599-7143
1100
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
27
あり
4970687122202
599-7151
1145
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
27.5
あり
4970687122219
599-7160
1190
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
28
あり
4970687122226
599-7178
1235
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
29
あり
4970687122233
599-7186
1280
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
30
あり
4970687122240
599-7194
1325
-
-
JSAA A種認定
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,780円
( 5,258円 )
4日目
4,259円
( 4,685円 )
5日目
4,780円
( 5,258円 )
4日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性能に優れています。
・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
・傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
・ワイズは4Eの幅広設計です。
【用途】
・物流・倉庫業に。
・土木・建築業に。
【材質】
・甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
・底部:ポリウレタン2層底
・先芯:鋼製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全シューズハイカットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全シューズハイカットタイプ
安全シューズ短靴タイプ
安全シューズ半長靴
安全軽半ゴム長靴 WW-711
J-キッチン 白
おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック/グレー
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格4,259円-4,685円 -6,062円3,184円 -3,831円988円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜5日目5日目4日目
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品規格無し規格無し規格無し
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEE-
材質1甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ--アッパー:合成皮革綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
材質2底部:ポリウレタン2層底底部:ポリウレタン2層底--底:EVA+合成ゴム-
材質3先芯:鋼製先芯:鋼鉄製----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト