17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全シューズハイカットタイプ
  • 安全シューズハイカットタイプ

安全シューズハイカットタイプ

通常単価(税別)
4,259円~4,856円
税込単価
4,685円~5,342円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・耐油性能に優れています。・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良...

詳細を確認
  • 規格
    JSAA規格品
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 材質1
    甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
  • 材質2
    底部:ポリウレタン2層底
  • 材質3
    先芯:鋼製
  • タイプ
    ハイカット
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

寸法(cm)

規格詳細

最小発注数量
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
23.5
あり
4970687122134
599-7089
830
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
24
あり
4970687122141
599-7097
875
-
-
JSAA A種認定
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
4970687122158
599-7101
920.000
ブラック
24.5
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
25
あり
4970687122165
599-7119
965
-
-
JSAA A種認定
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
4970687122172
599-7127
1010
ブラック
25.5
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
26
あり
4970687122189
599-7135
1055
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
26.5
あり
4970687122196
599-7143
1100
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
27
あり
4970687122202
599-7151
1145
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
27.5
あり
4970687122219
599-7160
1190
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
28
あり
4970687122226
599-7178
1235
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
29
あり
4970687122233
599-7186
1280
-
-
JSAA A種認定
1個
安全靴
編上靴
あり
なし
ひも式
[黒系] ブラック
30
あり
4970687122240
599-7194
1325
-
-
JSAA A種認定
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,780円
( 5,258円 )
4日目
4,259円
( 4,685円 )
5日目
4,780円
( 5,258円 )
4日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目
4,856円
( 5,342円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性能に優れています。
・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
・傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
・ワイズは4Eの幅広設計です。
【用途】
・物流・倉庫業に。
・土木・建築業に。
【材質】
・甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
・底部:ポリウレタン2層底
・先芯:鋼製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全シューズハイカットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト