17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

通常単価(税別)
3,9114,179
税込単価
4,3024,597
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・鋼鉄先芯を使用しています。・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。・丈...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 靴丈(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

靴丈(cm)

最小発注数量
24
4970687121779
599-6988
1820.0
38
1個
24.5
4970687121786
599-6996
1910.0
38
1個
25
4970687121793
599-7003
2000.0
38
1個
25.5
4970687121809
599-7011
2090.0
38.5
1個
26
4970687121816
599-7020
2180.0
39
1個
26.5
4970687121823
599-7038
2270.0
39
1個
27
4970687121830
599-7046
2360.0
39.5
1個
28
4970687121847
599-7054
2450.0
40
1個
29
4970687121632
599-7062
2540.0
40
1個
30
4970687121854
599-7071
2690.0
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911
( 4,302 )
4日目
4,011
( 4,412 )
4日目
3,911
( 4,302 )
4日目
3,911
( 4,302 )
4日目
4,061
( 4,467 )
4日目
4,061
( 4,467 )
4日目
4,011
( 4,412 )
1日目
3,911
( 4,302 )
2日目
3,911
( 4,302 )
4日目
4,179
( 4,597 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼鉄先芯を使用しています。
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
・丈夫で耐久性があります。
【用途】
・土木建築。
【材質】
・胴部・底部:塩化ビニール 先芯:鋼鉄 裏材:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒
耐油長靴ロングタイプ 白
軽半ゴム長靴 WW-721
衛生耐油白長靴 WW-717
耐油長靴 黒
耐油長靴ロングタイプ 黒
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,911-3,183 -3,459 -2,7613,409 -3,874
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜1日目1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し----
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性ありあり-ありありあり
静電気帯電防止機能なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト