ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

靴丈(cm)

最小発注数量
24
4970687123292
599-6902
1500
36.5
1個
24.5
4970687123308
599-6911
1550
37.8
1個
25
4970687123315
599-6929
1600
38.5
1個
25.5
4970687123322
599-6937
1650
38.5
1個
26
4970687123339
599-6945
1700
39
1個
26.5
4970687123346
599-6953
1750
39
1個
27
4970687123353
599-6961
1800
39
1個
28
4970687123360
599-6970
1850
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,884円
( 4,272円 )
4日目
3,884円
( 4,272円 )
4日目
3,366円
( 3,703円 )
4日目
3,884円
( 4,272円 )
4日目
3,334円
( 3,667円 )
4日目
3,328円
( 3,661円 )
4日目
3,334円
( 3,667円 )
1日目
3,334円
( 3,667円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
・丈夫で耐久性があります。
・好みの丈の長さにあわせてカットができます。
・抗菌防臭加工です。
【用途】
・厨房・水産加工・土木建築などに。
【材質】
・胴部・底部:塩化ビニール
・裏材:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油長靴ロングタイプ 白のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
研磨作業の場所で使用
3
満足度:3.0
ステンレス製品の研磨作業を行う場所では、常時水を流しっぱなしで作業する必要がありますので、この商品を使用しています。長く...もっと読む
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト