17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油長靴ロングタイプ 白

通常単価(税別)
3,1833,874
税込単価
3,5014,261
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。・丈夫で耐久性があります。・好み...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

靴丈(cm)

最小発注数量
24
4970687123292
599-6902
1500
36.5
1個
24.5
4970687123308
599-6911
1550
37.8
1個
25
4970687123315
599-6929
1600
38.5
1個
25.5
4970687123322
599-6937
1650
38.5
1個
26
4970687123339
599-6945
1700
39
1個
26.5
4970687123346
599-6953
1750
39
1個
27
4970687123353
599-6961
1800
39
1個
28
4970687123360
599-6970
1850
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,874
( 4,261 )
4日目
3,874
( 4,261 )
4日目
3,230
( 3,553 )
4日目
3,874
( 4,261 )
4日目
3,190
( 3,509 )
4日目
3,183
( 3,501 )
4日目
3,190
( 3,509 )
1日目
3,190
( 3,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
・丈夫で耐久性があります。
・好みの丈の長さにあわせてカットができます。
・抗菌防臭加工です。
【用途】
・厨房・水産加工・土木建築などに。
【材質】
・胴部・底部:塩化ビニール
・裏材:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油長靴ロングタイプ 白のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
研磨作業の場所で使用
3
満足度:3.0
ステンレス製品の研磨作業を行う場所では、常時水を流しっぱなしで作業する必要がありますので、この商品を使用しています。長く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油長靴ロングタイプ 白
安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒
軽半ゴム長靴 WW-721
衛生耐油白長靴 WW-717
耐油長靴ロングタイプ 黒
耐油長靴 黒
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,183-3,911 -3,459 -2,7613,8743,409 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜1日目〜1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し----
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性ありあり-ありありあり
静電気帯電防止機能なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト