ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ JV-15H

業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

通常単価(税別)
272,890205,568
税込単価
300,179226,125
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・0.3μmの微粒塵も99.97%まで捕集できます。・手を汚さずに捨てられるダストパック方式で...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267510042
  • トラスココード
    514-7794
  • 質量(g)
    20000.0
  • 奥行(mm)
    459
  • 高さ(mm)
    681
  • 集じん容量(L)
    15
  • 消費電力(W)
    1050
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 幅(mm)
    412
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 最大真空圧(kPa)
    17.5
  • 騒音値(dB)
    65
  • 電圧(V)
    AC100
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.2

ご注意

  • 乾燥ダスト専用。クラス10000以上のクリーンルームには適していません。

型番:

JV-15H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JV-15Hの仕様・寸法情報

JANコード
4946267510042
トラスココード
514-7794
質量(g)
20000.0
奥行(mm)
459
高さ(mm)
681
集じん容量(L)
15
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(mm)
412
電源コード長さ(m)
8
最大真空圧(kPa)
17.5
騒音値(dB)
65
電圧(V)
AC100
最大風量([[M3]]/min)
2.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JV-15H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
272,890205,568
( 226,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.3μmの微粒塵も99.97%まで捕集できます。
・手を汚さずに捨てられるダストパック方式です。
・静かな運転音 65dB [A]です。
【用途】
・クリーンルームの清掃に。

ご注意

  • 乾燥ダスト専用。クラス10000以上のクリーンルームには適していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブの型番JV-15Hのページです。 型番JV-15Hに関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)
微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
掃除機
業務用クリーナーα-1(乾式)
メーカーアマノケニススイデンNIVAC東京硝子器械TANQEST
通常価格272,890166,250157,068268,786 -3,740 -2,293
通常出荷日4日目6日目5日目4日目〜6日目〜1日目
JANコード4946267510042-----
トラスココード514-7794-----
質量(g)20000.0-----
奥行(mm)459-----
高さ(mm)681-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト