ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):1,948円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • テンションゲージ

    エスコ

    テンションゲージ

    -

    通常価格(税別):14,905円~

    通常出荷日:1日目

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TRUSCO 両頭ビット

    トラスコ中山

    TRUSCO 両頭ビット

    TRUSCO 両頭ビット

    トラスコ中山

    TRUSCO 両頭ビット

    -

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:1日目

  • 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    長野計器

    普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    4.0

    通常価格(税別):5,479円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 1/4″HEX四角ビット

    PBスイスツールズ

    1/4″HEX四角ビット

    1/4″HEX四角ビット

    PBスイスツールズ

    1/4″HEX四角ビット

    -

    通常価格(税別):707円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダイヤルインジケータ

    ミスミ

    ダイヤルインジケータ

    4.0

    通常価格(税別):7,101円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    5.0

    通常価格(税別):1,791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 125μm

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 125μm JTS-75-20-42
通常単価(税別)
7,370
税込単価
8,107
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 ...

詳細を確認

型番:

JTS-75-20-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS-75-20-42の仕様・寸法情報

トラスココード
124-7478
質量(g)
60.0

型番リスト

表示件数
型番
JTS-75-20-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,370
( 8,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 125μm
・質量:0.06kg

商品担当おすすめ

  • SUS試験フルイ 画像

    東京スクリーン

    SUS試験フルイ

    【特長】試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠。網目:フラットトップ織。

  • 木枠フルイ 画像

    東京スクリーン

    木枠フルイ

    【特長】金網はJISZ8801試験用ふるいと同等の網を使用。両端に取っ手があるため2人での作業に適している。現場でのJIS準拠の簡易ふるい分けができる。

  • TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm 画像

    東京スクリーン

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

    【特長】鉛フリーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 125μmの型番JTS-75-20-42のページです。 型番JTS-75-20-42に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 125μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 125μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 300μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 90μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 600μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 212μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格7,3705,8727,0207,5497,0207,020
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード124-7478124-9098124-5887124-4335124-5867124-7466
質量(g)60.060.070.060.070.070.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました