ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 2.00mm

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 2.00mm JTS-75-20-25
通常単価(税別)
7,727円
税込単価
8,500円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 ...

詳細を確認

型番:

JTS-75-20-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JTS-75-20-25の仕様・寸法情報

トラスココード
124-4309
質量(g)
80.0

型番リスト

表示件数
型番
JTS-75-20-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727円
( 8,500円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 2.00mm
・質量:0.08kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 2.00mmの型番JTS-75-20-25のページです。 型番JTS-75-20-25に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 2.00mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 2.00mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.00mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.40mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.70mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 1.18mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20用蓋
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格7,727円7,727円7,727円7,020円7,727円3,627円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード124-4309124-7420124-4322124-7519124-7475124-7416
質量(g)80.070.080.080.070.060.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました