17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 6.7mm JTS-75-20-18

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 6.7mm

通常単価(税別)
9,015円
税込単価
9,917円
通常出荷日:6日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 ...

詳細を確認
  • トラスココード
    124-9084
  • 質量(g)
    80.0

型番:

JTS-75-20-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JTS-75-20-18の仕様・寸法情報

トラスココード
124-9084
質量(g)
80.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-75-20-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,015円
( 9,917円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径75XH20 6.7mm
・質量:0.08kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径75XH20 6.7mmの型番JTS-75-20-18のページです。 型番JTS-75-20-18に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 6.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 6.7mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 5.6mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 4.75mm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 20μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 5.6mm
TSK SUS試験フルイ内径150XH60 5.6mm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格9,015円7,751円7,751円35,122円12,687円11,068円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目8日目
トラスココード124-9084-----
質量(g)80.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました