ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 355μm

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 355μm JTS-200-60-35
通常単価(税別)
14,012円
税込単価
15,413円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径200XH60...

詳細を確認

型番:

JTS-200-60-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JTS-200-60-35の仕様・寸法情報

トラスココード
124-9056
質量(g)
400.0

型番リスト

表示件数
型番
JTS-200-60-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,012円
( 15,413円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径200XH60 355μm
・質量:0.4kg

商品担当おすすめ

  • SUS試験フルイ 画像

    東京スクリーン

    SUS試験フルイ

    【特長】試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠。網目:フラットトップ織。

  • 木枠フルイ 画像

    東京スクリーン

    木枠フルイ

    【特長】金網はJISZ8801試験用ふるいと同等の網を使用。両端に取っ手があるため2人での作業に適している。現場でのJIS準拠の簡易ふるい分けができる。

  • TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm 画像

    東京スクリーン

    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm

    【特長】鉛フリーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径200XH60 355μmの型番JTS-200-60-35のページです。 型番JTS-200-60-35に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 355μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 355μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 300μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 212μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 425μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 710μm
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格14,012円14,012円12,077円14,012円14,012円14,012円
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目4日目
トラスココード124-9056124-7474124-7473124-7485124-9072124-7488
質量(g)400.0400.0400.0400.0450.0400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました