17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器 JTS-150-45-63
  • TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器

TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器

通常単価(税別)
13,164円
税込単価
14,480円
通常出荷日:6日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径150XH45...

詳細を確認
  • トラスココード
    124-9090
  • 質量(g)
    300.0

型番:

JTS-150-45-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JTS-150-45-63の仕様・寸法情報

トラスココード
124-9090
質量(g)
300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS-150-45-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,164円
( 14,480円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器
・質量:0.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器の型番JTS-150-45-63のページです。 型番JTS-150-45-63に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径150XH45用中間受器
TSK SUS試験フルイ内径150XH45用受器
TSK SUS試験フルイ内径200XH60用中間受器
TSK SUS試験フルイ内径300XH60用受器
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 150μm
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 20μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格13,164円8,697円13,942円15,538円9,624円89,592円
通常出荷日6日目6日目4日目11日目4日目4日目
トラスココード124-9090124-5860--124-5935-
質量(g)300.0250.0--250.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました