ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 75μm

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 75μm JTS-150-45-46
通常単価(税別)
13,744円
税込単価
15,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉛フリーです。【商品仕様】・JIS Z 8801・TSK SUS試験フルイ内径150XH45...

詳細を確認

型番:

JTS-150-45-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JTS-150-45-46の仕様・寸法情報

トラスココード
124-5847
質量(g)
250.0

型番リスト

表示件数
型番
JTS-150-45-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,744円
( 15,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
【商品仕様】
・JIS Z 8801
・TSK SUS試験フルイ内径150XH45 75μm
・質量:0.25kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSK SUS試験フルイ内径150XH45 75μmの型番JTS-150-45-46のページです。 型番JTS-150-45-46に関する仕様情報を記載しております。
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 75μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSK SUS試験フルイ内径150XH45 75μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 300μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 90μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 600μm
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 212μm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン東京スクリーン
通常価格13,744円5,872円7,020円7,549円7,020円7,020円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード124-5847124-9098124-5887124-4335124-5867124-7466
質量(g)250.060.070.060.070.070.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました