ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジョイントマット【9個入り】

ジョイントマット JTMR-39-PN
通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:6日目

【特長】・へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです【用途】・衝撃吸収、防音効果、床面保...

詳細を確認

型番:

JTMR-39-PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

JTMR-39-PNの仕様・寸法情報

JANコード
4967576192170
トラスココード
818-9636
質量(g)
130.000
材質1
ポリエチレン
厚さ(mm)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JTMR-39-PN

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

最小発注数量
4967576192170
818-9636
130.000
ポリエチレン
-
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・へこみ、傷の悩みを解消し長く使えるリバーシブルタイプです
【用途】
・衝撃吸収、防音効果、床面保温に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントマットの型番JTMR-39-PNのページです。 型番JTMR-39-PNに関する仕様情報を記載しております。
ジョイントマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントマット
連結マット
連結マット(グレー)
ナイキ スノコ(ジョイントタイプ)
セフティースクエア スノコ ジョイントタイプ
300x 300mm 連結マット
メーカーアイリスオーヤマエスコエスコナイキアズワンエスコ
通常価格2,8101,9305,008 -7,1223,430 -1,039
通常出荷日6日目3日目3日目14日目4日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました