17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

軸付SSホイール

軸付SSホイール
  • 軸付SSホイール
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:14日目

【特長】・溝やコーナーの研磨に最適です。【用途】・鉄・ステンレスの研削研磨。・サビ取り、バリ取り。・溝...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40
852-5795
38.000
5個
60
852-5797
38.000
5個
80
852-5798
38.000
5個
100
852-5789
38.000
5個
120
852-5790
38.000
5個
150
852-5791
38.000
5個
180
852-5792
38.000
5個
240
852-5793
38.000
5個
320
852-5794
38.000
5個
400
852-5796
38.000
5個
40
852-5805
43.000
5個
60
852-5807
43.000
5個
80
852-5808
43.000
5個
100
852-5799
43.000
5個
120
852-5800
43.000
5個
150
852-5801
43.000
5個
180
852-5802
43.000
5個
240
852-5803
43.000
5個
320
852-5804
43.000
5個
400
852-5806
43.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目
1,411円
( 1,552円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝やコーナーの研磨に最適です。
【用途】
・鉄・ステンレスの研削研磨。
・サビ取り、バリ取り。
・溝、コーナーの研磨。
【材質】
・研磨布:アランダム砥粒
・軸:S45C

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付SSホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付SSホイール
軸付SSホイール
MURAKO 軸付SSホイール 外径50重ね枚数1軸径6 120#
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
軸付フラップホイール
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,411円1,305円1,252円1,210円1,074円1,188円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
外径(mm)806050605060
軸径(mm)666666
材質1研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒研磨布:アランダム砥粒
最高使用回転数(rpm)150001800020000180002000018000
軸長(mm)404040404040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト