ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |

【特長】
・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
【用途】
・製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
【商品仕様】
・電極:結束電極
・電極:結束電極
・電極H(mm):50
・L(mm):1500
・結束電極(JSタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を樹脂で固めてあり、上向き(逆向け)にセットすることもできます。
・アルミホルダー
・トラスココード:805-2443
・質量:275g
【材質/仕上】
・ホルダー部:アルミ
・電極:ステンレス繊維
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
静電気除去ブラシ STAC14・33・99・200
0通常価格(税別):2,071円~

東京硝子器械
静電気除去テープブラシ STAC404
0通常価格(税別):11,200円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~

石川金属
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
5通常価格(税別):27,295円~

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~