ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
JS-20-1200
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
【用途】
・製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
【商品仕様】
・電極:結束電極
・電極:結束電極
・電極H(mm):20
・L(mm):1200
・結束電極(JSタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を樹脂で固めてあり、上向き(逆向け)にセットすることもできます。
・別途通常電極あります(Sタイプ)。
・アルミホルダー
・トラスココード:805-2425
・質量:215g
【材質/仕上】
・ホルダー部:アルミ
・電極:ステンレス繊維