17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Jワンクイック2 メネジ付ソケット
  • Jワンクイック2 メネジ付ソケット

Jワンクイック2 メネジ付ソケット

通常単価(税別)
1,969円~3,880円
税込単価
2,166円~4,268円
通常出荷日:1日目

【特長】・テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。・インコア挿入や面取りマーキングが不要です。・接...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:青銅製
  • 適合パイプ
    JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
  • 品名
    めねじ付きソケット

ご注意

  • 呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

D(mm)

L(mm)

呼び径(mm)

最小発注数量
4997983124228
850-6953
133.000
24.5
46.5
10
1個
4997983124235
850-6954
167.000
29
48.5
13
1個
4997983124266
850-6955
284.000
35.5
55.5
16
1個
4997983124273
850-6956
261.000
41
57.5
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
1日目
2,056円
( 2,262円 )
1日目
2,525円
( 2,778円 )
1日目
3,880円
( 4,268円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
・インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
・接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
【用途】
・建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
【材質】
・本体:青銅製

ご注意

  • 呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jワンクイック2 メネジ付ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jワンクイック2 メネジ付ソケット
Jワンクイック2 オネジ付ソケット
JFE継手 Jワンクイック2 チーズ
Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
Jワンクイック2 ユニオンソケット
Jワンクイック2 給水栓つば付ソケット
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス
通常価格1,969円-1,567円 -2,488円 -2,588円 -2,874円2,603円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:青銅製本体:青銅製本体:PPS樹脂本体:青銅製本体:青銅製本体:青銅製
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
品名めねじ付きソケットおねじ付きソケットチーズ給水栓エルボ両座--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト