ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ローリータンク用ジョイント 40A

ローリータンク用ジョイント 40A JO-40A
通常単価(税別)
4,898円
税込単価
5,388円
通常出荷日:2日目

スイコーのローリータンク(ホームローリータンク(HLT-50を除く)、スーパーローリータンク(SLT-...

詳細を確認

型番:

JO-40A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JO-40Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4538940001574
トラスココード
125-9972
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)製
材質(詳細)
ポリ塩化ビニール

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
JO-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,898円
( 5,388円 )
2日目

詳細情報

基本情報

スイコーのローリータンク(ホームローリータンク(HLT-50を除く)、スーパーローリータンク(SLT-3000を除く)、スカット)のドレンを40A雌ねじに変換します。
【仕様】
・外径:62mm
・長さ:78mm
・内ねじ:G 1/2
・材質:ポリ塩化ビニール(PVC)
【適合本体】
・ホームローリー(HLT):HLT-100、HLT-200、HLT-300、HLT-500
・スーパーローリー(SLT):SLT-100、SLT-200、SLT-300、SLT-400、SLT-500、SLT-600、SLT-800、SLT-1000、SLT-1200、SLT-1500、SLT-2000
・スカット:スカット100、スカット200、スカット300、スカット500、スカット600、スカット1000、スカット1200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローリータンク用ジョイント 40Aの型番JO-40Aのページです。 型番JO-40Aに関する仕様情報を記載しております。
ローリータンク用ジョイント 40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリータンク用ジョイント 40A
スイコー ジョイントニップル 40A
ローリータンク用ジョイント 25A
スイコー PEフィッティング40A用EPDMパッキン
ニップル 25A(ジョイント用)
スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格4,898円4,061円1,060円652円1,352円19,056円
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目13日目
商品タイプその他-その他-その他-
その他オプション-オプション-オプション-
JANコード453894000157445389400015814538940000966-4538940000959-
トラスココード125-9972-858-5905-125-9968-
材質1ポリ塩化ビニール(PVC)製ポリ塩化ビニール(PVC)製本体:ポリエチレン(PE)-本体:ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました