ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN5026 JN-5026B
  • Mr.トールマンダンディ JN5026

Mr.トールマンダンディ JN5026

通常単価(税別)
672,875
税込単価
740,163
通常出荷日:15日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    5079
  • 奥行(mm)
    2622
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    703400.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    5159×2827
  • 耐荷重(kg)
    7992
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    13.32
  • 外形寸法(mm)奥行
    2622
  • 外形寸法(mm)間口
    5079
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2452
  • 有効内寸(mm)間口
    5023
  • 有効内寸(mm)高さ
    2280
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

JN-5026B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JN-5026Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
5079
奥行(mm)
2622
高さ(mm)
2570
カーボンブラウン
JANコード
4904780127017
トラスココード
113-5053
質量(g)
703400.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
5159×2827
タイプ
-
耐荷重(kg)
7992
背面高さ(mm)
2520
床面積([[M2]])
13.32
外形寸法(mm)奥行
2622
外形寸法(mm)間口
5079
外形寸法(mm)高さ
2570
有効内寸(mm)奥行
2452
有効内寸(mm)間口
5023
有効内寸(mm)高さ
2280
棚板数(枚)
12

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
JN-5026BJN-5026B

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780127017
113-5053
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672,875
( 740,163 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板291段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN5026の型番JN-5026Bのページです。 型番JN-5026Bに関する仕様情報を記載しております。
Mr.トールマンダンディ JN5026のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN5026
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN4419
Mr.トールマンダンディ JN5029
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格672,875383,250604,625313,250505,750709,625
通常出荷日15日目10日目15日目10日目〜18日目11日目〜
間口(mm)507929005079253244155079
奥行(mm)262222902290192219222900
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)703400.0417300.0627200.0344400.0513000.0740100.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト