17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN5022
  • Mr.トールマンダンディ JN5022

Mr.トールマンダンディ JN5022

通常単価(税別)
618,184円
税込単価
680,002円
通常出荷日:15日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    5079
  • 奥行(mm)
    2290
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    627200.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    5159×2495
  • 耐荷重(kg)
    6978
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    11.63
  • 外形寸法(mm)奥行
    2290
  • 外形寸法(mm)間口
    5079
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2120
  • 有効内寸(mm)間口
    5023
  • 有効内寸(mm)高さ
    2283
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780126850
113-3419
-
1個
ムーンホワイト
4904780126812
113-3448
背面、側面棚タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618,184円
( 680,002円 )
15日目
618,184円
( 680,002円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板275段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN5022のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN5826
Mr.トールマンダンディ JN3222
Mr.トールマンダンディ JN5029
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格618,184円388,101円 -320,852円775,332円430,633円725,331円
通常出荷日15日目10日目〜10日目〜15日目14日目11日目〜
間口(mm)507929002532581532325079
奥行(mm)229022901922262222902900
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)627200.0417300.0344400.0777700.0454200.0740100.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト