17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN4426
  • Mr.トールマンダンディ JN4426

Mr.トールマンダンディ JN4426

通常単価(税別)
593,250
税込単価
652,575
通常出荷日:11日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    4415
  • 奥行(mm)
    2622
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    607400.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    4495×2827
  • タイプ
    背面、側面棚タイプ
  • 耐荷重(kg)
    6948
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    11.58
  • 外形寸法(mm)奥行
    2622
  • 外形寸法(mm)間口
    4415
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2452
  • 有効内寸(mm)間口
    4359
  • 有効内寸(mm)高さ
    2325
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780126690
113-3432
1個
ムーンホワイト
4904780126652
113-0300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593,250
( 652,575 )
11日目
593,250
( 652,575 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板259段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN4426のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN4426
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN4422
Mr.トールマンダンディ JN5826
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格593,250383,250 -604,625313,250534,304758,625
通常出荷日11日目10日目〜15日目10日目〜14日目15日目
間口(mm)441529005079253244155815
奥行(mm)262222902290192222902622
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)607400.0417300.0627200.0344400.0546000.0777700.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト