ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN4422 JN-4422B
  • Mr.トールマンダンディ JN4422

Mr.トールマンダンディ JN4422

通常単価(税別)
534,304
税込単価
587,734
通常出荷日:14日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    4415
  • 奥行(mm)
    2290
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    546000.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    4495×2495
  • 耐荷重(kg)
    6066
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    10.11
  • 外形寸法(mm)奥行
    2290
  • 外形寸法(mm)間口
    4415
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2120
  • 有効内寸(mm)間口
    4359
  • 有効内寸(mm)高さ
    2328
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

JN-4422B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JN-4422Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
4415
奥行(mm)
2290
高さ(mm)
2570
カーボンブラウン
JANコード
4904780126539
トラスココード
113-5039
質量(g)
546000.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
4495×2495
タイプ
-
耐荷重(kg)
6066
背面高さ(mm)
2520
床面積([[M2]])
10.11
外形寸法(mm)奥行
2290
外形寸法(mm)間口
4415
外形寸法(mm)高さ
2570
有効内寸(mm)奥行
2120
有効内寸(mm)間口
4359
有効内寸(mm)高さ
2328
棚板数(枚)
12

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
JN-4422BJN-4422B

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780126539
113-5039
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534,304
( 587,734 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板243段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN4422の型番JN-4422Bのページです。 型番JN-4422Bに関する仕様情報を記載しております。
Mr.トールマンダンディ JN4422のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN4422
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN5826
Mr.トールマンダンディ JN3222
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格534,304383,250 -313,250604,625758,625430,633
通常出荷日14日目10日目〜10日目〜15日目15日目14日目
間口(mm)441529002532507958153232
奥行(mm)229022901922229026222290
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)546000.0417300.0344400.0627200.0777700.0454200.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました