17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS軽中量ボルトレスラック 200kg
  • JIS軽中量ボルトレスラック 200kg

JIS軽中量ボルトレスラック 200kg

通常単価(税別)
28,043114,065
税込単価
30,847125,472
通常出荷日:14日目

【特長】・JISS1039に基づく高い品質・性能を備え、認証を受けているJIS規格品です。・粉体塗装に...

詳細を確認
  • ネオグレー
  • 材質1
    スチール粉体塗装仕上げ

ご注意

  • 定められた段数、および有効棚段間隔でご使用されない場合はJIS認証品と認められません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 270 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

段数

質量(g)

タイプ

最小発注数量
1160
450
1200
109-4465
-
31000.0
単体型
1個
1160
450
1200
109-6065
-
28000.0
連結型
1個
1160
600
1200
108-6525
-
29000.0
単体型
1個
1160
600
1200
109-2853
-
27000.0
連結型
1個
1160
600
1200
108-9752
-
36000.0
単体型
1個
1160
600
1200
109-2846
-
33000.0
連結型
1個
1460
300
1200
108-6507
-
26000.0
単体型
1個
1460
300
1200
108-9662
-
24000.0
連結型
1個
1460
300
1200
109-1319
-
31000.0
単体型
1個
1460
300
1200
109-1253
-
28000.0
連結型
1個
1460
450
1200
108-8116
-
30000.0
単体型
1個
1460
450
1200
109-2826
-
27000.0
連結型
1個
1460
450
1200
108-9674
-
37000.0
単体型
1個
1460
450
1200
109-7592
-
34000.0
連結型
1個
1460
600
1200
108-8098
-
37000.0
単体型
1個
1460
600
1200
108-6496
-
34000.0
連結型
1個
1460
600
1200
108-9768
-
45000.0
単体型
1個
1460
600
1200
109-2911
-
42000.0
連結型
1個
1760
300
1200
108-9736
-
36000.0
単体型
1個
1760
300
1200
108-8179
-
33000.0
連結型
1個
1760
300
1200
109-4420
-
43000.0
単体型
1個
1760
300
1200
108-8176
-
40000.0
連結型
1個
1760
450
1200
108-9669
-
42000.0
単体型
1個
1760
450
1200
109-7586
-
39000.0
連結型
1個
1760
450
1200
108-8152
-
51000.0
単体型
1個
1760
450
1200
108-8142
-
48000.0
連結型
1個
1760
600
1200
109-2870
-
46000.0
単体型
1個
1760
600
1200
109-7569
-
44000.0
連結型
1個
1760
600
1200
109-4502
-
57000.0
単体型
1個
1760
600
1200
108-6524
-
54000.0
連結型
1個
860
300
1500
109-1349
-
24000.0
単体型
1個
860
300
1500
109-2873
-
20000.0
連結型
1個
860
300
1500
108-5014
-
27000.0
単体型
1個
860
300
1500
108-6543
-
23000.0
連結型
1個
860
450
1500
109-7613
-
27000.0
単体型
1個
860
450
1500
109-4466
-
24000.0
連結型
1個
860
450
1500
109-4434
-
31000.0
単体型
1個
860
450
1500
108-6567
-
28000.0
連結型
1個
860
600
1500
108-8181
-
32000.0
単体型
1個
860
600
1500
108-6500
-
28000.0
連結型
1個
860
600
1500
109-7572
-
37000.0
単体型
1個
860
600
1500
108-5004
-
33000.0
連結型
1個
1160
300
1500
109-6051
-
28000.0
単体型
1個
1160
300
1500
108-9758
-
25000.0
連結型
1個
1160
300
1500
109-4469
-
32000.0
単体型
1個
1160
300
1500
108-6602
-
29000.0
連結型
1個
1160
450
1500
109-4485
-
33000.0
単体型
1個
1160
450
1500
109-2908
-
29000.0
連結型
1個
1160
450
1500
109-6029
-
38000.0
単体型
1個
1160
450
1500
109-4487
-
34000.0
連結型
1個
1160
600
1500
109-1350
-
37000.0
単体型
1個
1160
600
1500
109-6024
-
33000.0
連結型
1個
1160
600
1500
109-4418
-
43000.0
単体型
1個
1160
600
1500
108-9715
-
40000.0
連結型
1個
1460
300
1500
108-8101
-
33000.0
単体型
1個
1460
300
1500
109-6064
-
29000.0
連結型
1個
1460
300
1500
109-7579
-
38000.0
単体型
1個
1460
300
1500
109-2878
-
34000.0
連結型
1個
1460
450
1500
109-1317
-
38000.0
単体型
1個
1460
450
1500
109-1284
-
34000.0
連結型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,203
( 46,423 )
14日目
37,186
( 40,905 )
14日目
41,007
( 45,108 )
14日目
35,117
( 38,629 )
14日目
47,541
( 52,295 )
14日目
41,770
( 45,947 )
14日目
37,172
( 40,889 )
14日目
31,283
( 34,411 )
14日目
42,054
( 46,259 )
14日目
37,034
( 40,737 )
14日目
40,824
( 44,906 )
14日目
35,779
( 39,357 )
14日目
47,932
( 52,725 )
14日目
42,162
( 46,378 )
14日目
48,351
( 53,186 )
14日目
42,581
( 46,839 )
14日目
58,027
( 63,830 )
14日目
52,257
( 57,483 )
14日目
43,676
( 48,044 )
14日目
38,690
( 42,559 )
14日目
51,243
( 56,367 )
14日目
45,473
( 50,020 )
14日目
50,412
( 55,453 )
14日目
44,642
( 49,106 )
14日目
60,230
( 66,253 )
14日目
54,459
( 59,905 )
14日目
56,662
( 62,328 )
14日目
50,892
( 55,981 )
14日目
66,379
( 73,017 )
14日目
62,851
( 69,136 )
14日目
33,159
( 36,475 )
14日目
28,043
( 30,847 )
14日目
37,117
( 40,829 )
14日目
31,228
( 34,351 )
14日目
37,007
( 40,708 )
14日目
31,117
( 34,229 )
14日目
41,081
( 45,189 )
14日目
36,041
( 39,645 )
14日目
40,649
( 44,714 )
14日目
35,600
( 39,160 )
14日目
46,615
( 51,277 )
14日目
40,845
( 44,930 )
14日目
37,959
( 41,755 )
14日目
32,069
( 35,276 )
14日目
41,919
( 46,111 )
14日目
36,897
( 40,587 )
14日目
42,203
( 46,423 )
14日目
37,186
( 40,905 )
14日目
48,189
( 53,008 )
14日目
42,419
( 46,661 )
14日目
47,541
( 52,295 )
14日目
41,770
( 45,947 )
14日目
54,905
( 60,396 )
14日目
49,135
( 54,049 )
14日目
42,054
( 46,259 )
14日目
37,034
( 40,737 )
14日目
47,689
( 52,458 )
14日目
41,919
( 46,111 )
14日目
47,932
( 52,725 )
14日目
42,162
( 46,378 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISS1039に基づく高い品質・性能を備え、認証を受けているJIS規格品です。
・粉体塗装により耐久性に優れ、VOCも放散しない。
【用途】
・書類・段ボールケース・プラスチックケース・工具など、あらゆるモノの保管に最適。
【材質】
・スチール粉体塗装仕上げ

ご注意

  • 定められた段数、および有効棚段間隔でご使用されない場合はJIS認証品と認められません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS軽中量ボルトレスラック 200kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS軽中量ボルトレスラック 200kg
SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg
JIS軽量ラック 120kg
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 連結型
スリム棚板ラック スリムイーラック 下段オープンタイプ 高さ2200mm 連結型
メーカー三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業
通常価格28,043-66,863 -66,71919,500 -50,437 -41,381 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目11日目11日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーマイルドホワイトマイルドホワイト
材質1スチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げベース・ロックピン:樹脂ベース・ロックピン:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト