17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg JMK6645-5K

SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg

  • ネオグレー
  • 材質1
    スチール粉体塗装仕上げ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

JMK6645-5K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JMK6645-5Kの仕様・寸法情報

間口(mm)
1760
奥行(mm)
445
高さ(mm)
1800
ネオグレー
トラスココード
111-1082
段数
5
質量(g)
54000.0
材質1
スチール粉体塗装仕上げ

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 段数

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
JMK6645-5K

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

段数

質量(g)

最小発注数量
1760
445
1800
111-1082
5
54000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,719
( 73,391 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISS1039に基づく高い品質・性能を備え、認証を受けているJIS規格品です。
・粉体塗装により耐久性に優れ、VOCも放散しない。
【用途】
・書類・段ボールケース・プラスチックケース・工具など、あらゆるモノの保管に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kgの型番JMK6645-5Kのページです。 型番JMK6645-5Kに関する仕様情報を記載しております。
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg
SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg
JIS軽中量ボルトレスラック 200kg
JIS軽量ラック 120kg
軽量セミボルトレスラック
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 高さ2200mm 基本型
メーカー三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業三進金属工業
通常価格66,71966,863 -28,043 -19,500 -10,328 -54,902 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目4日目11日目
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーマイルドホワイト
材質1スチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げスチール粉体塗装仕上げベース・ロックピン:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました