17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ ジャバラマットスリム 小 粘着付き イエロー JM15NT

カーボーイ ジャバラマットスリム 小 粘着付き イエロー

通常単価(税別)
6,022
税込単価
6,624
通常出荷日:2日目

【特長】・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。【用途】・平らな壁面、円柱、H型鋼など...

詳細を確認
  • トラスココード
    822-9560
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    本体:EVA●粘着剤:アクリル系

型番:

JM15NT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JM15NTの仕様・寸法情報

トラスココード
822-9560
質量(g)
450
材質1
本体:EVA●粘着剤:アクリル系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JM15NT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,022
( 6,624 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
【用途】
・平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
【商品仕様】
・裏面粘着剤付き
・トラスココード:822-9560
・質量:450g
【材質/仕上】
・本体:EVA
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ ジャバラマットスリム 小 粘着付き イエローの型番JM15NTのページです。 型番JM15NTに関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ ジャバラマットスリム 小 粘着付き イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ ジャバラマットスリム 小 粘着付き イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマット 小 粘着付き イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格6,02218,3605,2295,55619,8694,124
通常出荷日2日目18日目5日目2日目9日目5日目
トラスココード822-9560822-9561822-9564822-9559822-9565822-9562
質量(g)45018204505601820560
材質1本体:EVA●粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系-本体:EVA●粘着剤:アクリル系--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました