ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ロングジョイント 750mm

サンフラッグ ロングジョイント 750mm JL-750
通常単価(税別)
3,763円
税込単価
4,139円
通常出荷日:9日目

【特長】・手の届かない所に便利です。・先端ビットがワンタッチ方式でビットの取替えが便利です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

JL-750
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JL-750の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JL-750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,763円
( 4,139円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届かない所に便利です。
・先端ビットがワンタッチ方式でビットの取替えが便利です。
【用途】
・板金・軽天・内装作業などの足場が組めず手の届かない所、また狭くて手が入らない所などに。
【商品仕様】
・全長(mm):750
・JANコード:4906842121087
・トラスココード:853-1837
・質量:255g
【セット内容/付属品】
・両頭ビット#2×45mm1本付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ロングジョイント 750mmの型番JL-750のページです。 型番JL-750に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ロングジョイント 750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ロングジョイント 750mm
サンフラッグ ロングジョイント 600mm
サンフラッグ ロングジョイント 450mm
サンフラッグ ヘックスローブビットセット6本組
ソケットレンチセット750MS
ユニバーサルジョイント
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグTONEスエカゲツール
通常価格3,763円3,118円2,517円3,848円18,964円1,245円 -
通常出荷日9日目9日目2日目9日目5日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました